Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson Schrittmotor-Linearantriebe kombinieren einen hybriden Schrittmotor mit einem präzisionsgefertigten Gewindetrieb zu einer kompakten Antriebslösung. Sie sind jetzt in drei Grundkonfigurationen erhältlich – angetriebene Spindel (MLS), angetriebene Mutter (MLN) und Aktuator-Version (MLA).
Beim MLA handelt es sich um eine vollständig im Gehäuse untergebrachte Antriebslösung – zur Modell-Auswahl legen Sie einfach den Hub, den Verstellweg pro Schritt bzw. Umdrehung und den Präzisionsgrad fest.
Bei der MLS-Ausführung dreht der Schrittmotor eine Gewindespindel und bewegt damit eine an der Gewindemutter befestigte Last auf linearer Achse.
MLN-Einheiten arbeiten mit einer im Schrittmotorgehäuse drehenden Mutter. Die Bewegung erfolgt entweder durch Fixierung des Schrittmotors und Verfahren der an der Gewindemutter befestigten Last – oder durch Fixieren der Spindel und Verfahren einer am Motor befestigten Last.
Drehgeber liefern Echtzeitinformationen über Position, Geschwindigkeit und Richtung.
Sie können als Standardoption nahtlos auf der Rückseite aller drei Typen von
Thomson-Schrittmotor-Linearantriebsbaugruppen vormontiert werden.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Thomson-Kundensupport.
Optimieren Sie Ihre Konstruktion mit einem speziell angepassten Schrittmotor-Linearantrieb.
Präzisions-Gleitgewindetriebe können vielfältig mit einem Schrittmotor kombiniert werden. Um anwendungsspezifische Anforderungen abzudecken, sind die Thomson Schrittmotor-Linearantriebe in drei Konfigurationen (MLS, MLN, MLA) erhältlich. Erfahren Sie mehr dazu in diesem Video und finden Sie heraus, welche für Ihre Linearsysteme die meisten Vorteile bietet.
In Kombination mit einem Präzisions-Gewindetrieb kommt der Schrittmotor in einer der wichtigsten Thomson-Produktreihen zum Einsatz – den Schrittmotor-Linearantrieben. Werfen wir einen genaueren Blick auf diesen Motor, seine Hauptkomponenten und deren Funktionsweise – und warum er, verglichen mit anderen Motortypen, ideal für die Linear-Aktorik geeignet ist.
Dieses Video zeigt Ihnen die korrekte Wartung der Thomson Schrittmotor-Linearantriebe vor Ort. Die präzisionsgefertigten Einheiten kombinieren einen hybriden Schrittmotor und eine Leitspindel zu einem kompakten Modul. Das Ergebnis ist eine Lösung, die kleiner, stärker und effizienter ist als konkurrierende Technologien.
Konstrukteure und Integratoren, die einen unkomplizierten, flexiblen und kompakten Linearantrieb benötigen, wählen häufig Schrittmotor-Linearantriebe (SMLAs). Die hohe Konfigurierbarkeit zählt zu den besonderen Stärken von SMLAs, aber das Durchforsten zahlloser Konfigurationsmöglichkeiten bis zur optimalen Lösung für einen bestimmten Anwendungszweck kann selbst für erfahrene Ingenieure zur Mammutaufgabe werden. Kennt man jedoch die individuellen Möglichkeiten und Grenzen jedes SMLA-Typs, wird es deutlich einfacher, deren breitgefächerte Flexibilität maximal zu nutzen.
Mehr erfahrenDie Kombination von Gewindetrieben mit Schrittmotoren ist eine einfache und kosteneffizient Methode, präzise Linearbewegungen zu erzeugen. Für diese Präzision ist jedoch eine Vorrichtung als Verdrehschutz erforderlich, die entweder extern vom Anwender hinzugefügt oder bereits vom Gerätehersteller integriert werden muss. Um zu entscheiden, welche Variante sinnvoll ist, müssen Sie die Notwendigkeit eines Führungssystems analysieren und die Vor- und Nachteile der einzelnen Möglichkeiten gegeneinander abwägen.
Mehr erfahrenWenn es darum geht, Linearbewegungen in einer Maschine zu spezifizieren, stehen Systementwicklern viele Möglichkeiten zur Auswahl. Die richtige Wahl kann sich auf die Montagefreundlichkeit, den Platzbedarf und die Betriebskosten auswirken. Ein üblicher Antriebsmechanismus für eine lineare Bewegung ist eine Baugruppe aus Schrittmotor und einem extern gelagerten Gleitgewindetrieb. Eine einfachere und montagefreundlichere Lösung ist jedoch ein Antriebsmechanismus mit integrierter Führung und Abstützung, der dafür normalerweise benötigte externe Komponenten überflüssig macht und somit die Komplexität senkt.
Mehr erfahrenS = Angetriebene Spindel (MLS), N = Angetriebene Mutter (MLN), A = Aktuator-Version (MLA) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubweg/Vollschritt [µZoll] / Full Step (μ in.) |
Steigung (mm) |
Steigungskennung (mm) |
Motor | |||||||||
MLxX8 | MLx11 | MLx14, MLx17 | MLx23 | |||||||||
Durchmesser-Kennung [Hundertstel-Zoll] | ||||||||||||
18 | 18 | 25 | 25 | 31 | 37 | 31 | 37 | 43 | 50 | |||
0.063² | 0.013 | 0013 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S¹³ | S,N¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | |||
0.125² | 0.025 | 0025 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹ | S,N,A¹ | S¹³ | |||||
0.157 | 0.031 | 0031 | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
0.165 | 0.033 | 0033 | S¹ | |||||||||
0.179 | 0.036 | 0036 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | ||||||||
0.200 | 0.040 | 0040 | S¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.209 | 0.042 | 0042 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S¹³ | S,N¹³ | S,N,A¹³ | ||||
0.250 | 0.050 | 0050 | S,A | S,N | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | S¹³ | S¹³ | ||
0.313 | 0.063 | 0063 | S,A¹ | S,N,A¹ | S | S,N,A | S¹ | |||||
0.357 | 0.071 | 0071 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.394 | 0.079 | 0079 | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
0.417 | 0.083 | 0083 | S | S¹ | S,N | S,N,A¹ | ||||||
0.490 | 0.098 | 0098 | S¹ | |||||||||
0.500 | 0.100 | 0100 | S,A | S,N | S | S,N,A | S¹ | |||||
0.591 | 0.118 | 0118 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.625 | 0.125 | 0125 | S,A¹ | S,N¹ | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | |||
0.787 | 0.157 | 0157 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.833 | 0.167 | 0.167 | S | S | S,N | S,N,A | ||||||
0.960 | 0.192 | 0.192 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
1.000 | 0.200 | 0200 | S,A | S,N | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | |||
1.180 | 0.236 | 0236 | S¹ | |||||||||
1.250 | 0.250 | 0250 | S,A¹ | S,N,A¹ | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | S¹ | ||
1.500 | 0.300 | 0.300 | S¹ | S,N,A¹ | ||||||||
1.665 | 0.333 | 0.333 | S,A¹³ | S,N¹³ | ||||||||
1.875 | 0.375 | 0.375 | S,A¹³ | S,N¹³ | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
2.000 | 0.400 | 0.400 | S,A | S,N | ||||||||
2.500 | 0.500 | 0500 | S,A¹³ | S,N¹³ | S,A | S,N,A | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | S¹ |
3.750 | 0.750 | 0750 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S,N,A¹³ | ||||||
4.000 | 0.800 | 0.800 | S¹³ | |||||||||
5.000 | 1.000 | 1000 | S³ | S³ | S,N³ | S,N,A³ | S¹³ | |||||
6.000 | 1.200 | 1.200 | S¹³ | S,N,A¹³ | ||||||||
7.500 | 1.500 | 1.500 | S¹³ |
1. Einige Steigungen sind eventuell im Hochleistungs-Mutternwerkstoff, in Konfigurationen mit angetriebener Mutter (MLN) oder einigen spielfreien Muttern nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Thomson.
2. Feingewindespindeln können deutlich geringere Tragzahlen im Vergleich zu herkömmlichen Spindeln aufweisen.
3. Spindel in Präzisionsgenauigkeit (P) nicht verfügbar
S = Angetriebene Spindel (MLS), N = Angetriebene Mutter (MLN), A = Aktuator-Version (MLA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubweg/Vollschritt [µZoll] / Full Step (mm) |
Steigung (mm) |
Steigungskennung (mm) |
Motor | ||||||||
MLxX8 | MLx11 | MLx14, MLx17 | MLx23 | ||||||||
Durchmesser-Kennung | |||||||||||
M04 | M04 | M06 | M06 | M08 | M10 | M08 | M10 | M12 | |||
3 | 0.6 | 006 (0024) | S,A¹ | S,N,A¹ | |||||||
5 | 1.0 | 010 (0039) | S | S,N | S,A | S,N,A | |||||
6 | 1.2 | 012 (0047) | S,A¹ | S,N,A¹ | |||||||
10 | 2.0 | 020 (0079) | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | ||||
15 | 3.0 | 030 (0118) | S | S,N,A | S¹ | ||||||
20 | 4.0 | 040 (0157) | S | S,N | S | S,N | S¹ | ||||
25 | 5.0 | 050 (0197) | S | S,N,A | |||||||
30 | 6.0 | 060 (0236) | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | ||||
40 | 8.0 | 080 (0315) | S³ | S,N³ | S | S,N | |||||
50 | 10.0 | 100 (0394) | S | S,N,A | S¹ | ||||||
60 | 12.0 | 120 (0472) | S,A | S,N,A | S | S¹ | S,N | S,N,A¹ | |||
75 | 15.0 | 150 (0591) | S¹ | ||||||||
80 | 16.0 | 160 (0630) | S¹ | ||||||||
90 | 18.0 | 180 (0709) | S,A¹³ | S,N,A¹³ | |||||||
100 | 20.0 | 200 (0787) | S³ | S | S,N³ | S,N,A | |||||
125 | 25.0 | 250 (0984) | S¹³ | ||||||||
175 | 35.0 | 350 (1378) | S¹³ | S,N,A¹³ | |||||||
225 | 45.0 | 450 (1772) | S¹³ |
1. Einige Steigungen sind eventuell im Hochleistungs-Mutternwerkstoff, in Konfigurationen mit angetriebener Mutter (MLN) oder einigen spielfreien Muttern nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Thomson.
2. Steigungskennung für MLA in Klammern.
3. Spindel in Präzisionsgenauigkeit (P) nicht verfügbar
Stepper Motor Specification Change Notice | 362 KB | |
Schrittmotor-Linearantriebe | 11778 KB | |
Schrittmotor-Linearantriebe | 9252 KB | |
Schrittmotor-Linearantriebe | 4289 KB | |
Stepper Motor Linear Actuators | 3629 KB | |
Schrittmotor-Linearantriebe | 4437 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].