Skip to content Skip to navigation

Design e teoria


Le viti a ricircolo di sfere convertono il movimento rotatorio in movimento lineare e/o viceversa. Un gruppo di vite a ricircolo di sfere è formato da una vite e una chiocciola con cuscinetti a ricircolo di sfere. Il collegamento tra la vite e la chiocciola è garantito da cuscinetti a sfera, con rullo in forma a sfera di accoppiamento nella vite e nella chiocciola. Le forze trasmesse vengono distribuite su un gran numero di cuscinetti a sfere, sottoponendo quindi ciascuna sfera a un carico relativamente basso. Dal momento che i gruppi delle viti a ricircolo di sfere usano elementi rotanti, il loro coefficiente di attrito è basso.

La vite a ricircolo di sfere impiega cuscinetti a ricircolo.

Il seguente video fornisce alcuni dettagli sulle viti con ricircolo di sfere.

Cos'è la vite con ricircolo di sfere?


Qual è la differenza tra una vite con ricircolo di sfere e una madrevite?

Nelle viti a ricircolo di sfere sono presenti cuscinetti a ricircolo. Le madreviti o viti trapezie funzionano solo con l'attrito radente e non prevedono cuscinetti a ricircolo.

confronto tra vite con ricircolo di sfere e madrevite

Caratteristiche delle viti a ricircolo di sfere:
  • Efficienza del 90%
  • Contatto di rotolamento
    • Durata limitata dall'usura - Durata prevedibile
    • Coppia di avviamento più ridotta
    • Maggiore capacità di carico
Caratteristiche della madrevite o vite trapezia:
  • Efficienza del 30-80%
  • Attrito radente
    • Durata limitata dall'usura - durata difficile da prevedere
Il seguente video fornisce alcune informazioni sulle differenze tra le viti con ricircolo di sfere e le madreviti e in quali tipi di applicazioni preferire una o l'altra.

Tecnologia a madrevite rispetto alla tecnologia a vite con ricircolo di sfere


Una vite con ricircolo di sfere è un dispositivo di trasmissione di forza e movimento che appartiene alla famiglia delle viti per trasmissione di potenza. Sostituisce l'attrito radente di una madrevite con l'attrito volvente dei cuscinetti a sfere. Le sfere circolano all'interno di gole di scorrimento in acciaio temprato formate da scanalature elicoidali concave presenti nella vite e nella chiocciola. Tutti i carichi reattivi tra la vite e la chiocciola vengono sopportati dalle sfere che rappresentano l'unico contatto fisico tra questi componenti.

Poiché la vite e la chiocciola ruotano una rispetto all'altra, le sfere vengono deviate da un'estremità verso l'estremità opposta della chiocciola lungo le apposite guide. Questo ricircolo consente il movimento illimitato della chiocciola rispetto alla vite.
back to top