Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

Qui di seguito vengono riportate alcune definizioni dei termini più comunemente impiegati per parlare delle viti a sfere.

Mantenimento carico statico

Il valore di carico statico è la capacità massima di carico che la vite a ricircolo di sfere può sopportare quando NON sta ruotando. L'applicazione di un carico superiore al valore statico può causare la brinellatura della pista delle sfere o la rottura a metà dei cuscinetti a sfere.
Non superare
MAI il valore di carico statico


Esempio di brinellatura

Valore del carico dinamico

Il valore del carico dinamico corrisponde al carico che un'unità può mantenere per:
  • 1 milione di pollici di spostamento - imperiale
  • 1 milione di giri - metrico
Il guasto per il superamento del valore del carico dinamico o della distanza di percorrenza con quel carico vede la scheggiatura della gola. Non è consigliabile superare il valore di carico dinamico.

Esempio di scheggiatura

Diametro circolare della sfera

Il diametro della sfera (BCD) è la distanza tra le linee centrali di due sfere opposte in contatto con la vite. Tale dimensione è rappresentata nell'immagine qui sotto.

Diametro circolare della sfera

Senso del filetto

Il senso del filetto è la direzione dell'elica del filetto intorno all'albero. Così come per i normali dadi e bulloni, il filetto destro è la norma, mentre quello sinistro viene usato solo quando specificatamente necessario. Nelle viti a ricircolo di sfere, il filetto sinistro non è un requisito frequente. Spesso le misure disponibili con filetto sinistro sono poche.

Viti con filetto destro e sinistro

In caso sia necessario avere un'unità in cui entrambe le chiocciole a ricircolo di sfere si avvicinano e si allontanano mentre l'albero gira in una direzione, potrebbe essere utile impiegare una vite con filetto destro o sinistro. La vite destra o sinistra si ottiene con la realizzazione di filetti destri e sinistri nello stesso albero, oppure accoppiando due alberi diversi. Con entrambi i metodi, è possibile che vi sia una zona al centro in cui il filetto è assente o difettoso.

Unità con filetto destro e sinistro

back to top