Skip to content Skip to navigation

Istruzioni per l'installazione

Il gruppo vite a sfere dev'essere inserito in un sistema o una macchina come mostrato nelle immagini qui di seguito. Il carico assiale della chiocciola è ideale per le prestazioni e la durata e sarebbe opportuno evitare applicazioni e installazioni con carichi laterali

Tolleranze di montaggio in pollici


Tolleranze di montaggio sistema metrico

Gli impianti delle viti a ricircolo di sfere sono normalmente combinati con scivoli lineari come supporto e guida. Le guide lineari e le viti a ricircolo di sfere devono poi essere allineate in parallelo per evitare inceppamenti, una coppia superiore e una minore durata dell'impianto. La pratica di installazione tipica prevede che la vite a sfere o la guida lineare vengano lasciate "flottare" fino ad allinearsi. Per eseguire tale allineamento sulla vite, bloccare la guida lineare in posizione e regolare i supporti di montaggio o i dadi per ridurre al minimo lo scarto dalla posizione parallela.
back to top