Skip to content Skip to navigation

Manutenzione

I cuscinetti Thomson Ball Bushing® sono forniti con olio antiruggine (se non diversamente specificato). L'olio antiruggine non fornisce una lubrificazione adatta all'uso. Prima dell'installazione, ai cuscinetti si deve applicare una piccola quantità di grasso o olio, al fine di funzionare adeguatamente. La scelta del tipo di lubrificazione di pende da diverse fattori. Di seguito alcune linee guida.

Applicazioni generiche, lubrificante di grado 2 NLGI per pressioni estreme, EP2
Applicazioni alimentari, lubrificante lineare Thomson (grasso sintetico a base di Teflon)

La frequenza della lubrificazione dipende da:
  • Ciclo di lavoro
  • Ambiente
  • Livello di contaminazione
  • Almeno una volta all'anno od ogni 100 km di corsa

Come lubrificare

back to top