Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti


Movopart

Le unità Movopart possono essere usate nelle applicazioni supportate in tutto o parzialmente. Hanno un sistema di tenuta a fascia di copertura in acciaio inox che protegge i componenti interni. Le unità Movopart sono disponibili fino a una lunghezza di 12 metri

Combinazioni disponibili

Il sistema lineare Movopart è disponibile con due diversi sistemi di azionamento e due sistemi di guida. Questo significa quattro possibili combinazioni che danno la possibilità di scegliere la combinazione più adeguata per i requisiti della singola applicazione.

Alcune variazioni

Movopart è disponibile in quattro misure:
  • M50
    • Fino a 5 m di corsa
    • Carichi max. 400 N
  • M55
    • Fino a 7 m di corsa
    • Carichi max. 1000 N
  • M75
    • Fino a 12 m di corsa
    • Carichi max. 3000 N
  • M100
    • Fino a 12 m di corsa
    • Carichi max. 7500 N
Velocità di corsa fino a 5 m/s con azionamento a cinghia.

back to top