Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti


La linea di prodotti MLS offre le medesime caratteristiche dei WM con un profilo più ampio, che garantisce una maggiore resistenza al carico di momento

Caratteristiche:
  • Azionamento a vite
  • Guida a sfere
  • Fascia di copertura in plastica auto-regolante
  • Lubrificazione centrale
  • Supporti vite in tutte le unità in cui è necessario soddisfare il requisiti dell'input a 3000 giri/min
Uso per le applicazioni in cui è richiesta rigidità e precisione.

Lubrificazione centrale

La lubrificazione centrale è una caratteristica standard delle unità WM e MLSM. I sistemi di trasmissione e guida vengono adeguatamente ri-lubrificati da un punto centrale sulla slitta. Che sia realizzata a mano o automaticamente, la manutenzione risulta più facile.

Supporti vite a sfere

Il massimo numero di giri/min della vite a sfere (velocità critica) è il risultato di una funzione rispetto alla lunghezza non sostenuta. L'impiego di supporti per le viti intermittenti permette di evitare l'effetto frusta nelle viti a sfere lunghe. Input di 3000 giri/min per TUTTE le lunghezze. Questo permette una maggiore precisione sulle grandi lunghezze che dovrebbero diversamente impiegare un'unità a cinghia.

I supporti della vite a sfere hanno un design a interblocco. La slitta si sposta, raccoglie e rilascia i supporti della vite a intervalli definiti.
back to top