Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti


Madreviti

Madreviti

Le nostre madreviti standard sono disponibili con diametri da 0,2 pollici (6 mm) a 2 pollici (50 mm). Possiamo fornire alcune misure speciali fino a un diametro di 0,05 pollici (1,2 mm). Le madreviti vanno da 0,01 pollici (0,3 mm) a oltre 2 pollici (50 mm) standard. Siamo in grado di raggiungere misure di 3,5 volte il diametro.

Le nostre viti sono principalmente prodotte in acciaio inox serie 300, ma forniamo alcune misure in acciaio a basso tenore di carbonio. Le viti in acciaio a basso tenore di carbonio vengono impiegate principalmente con le chiocciole in bronzo.

Livelli di precisione della madrevite:
  • SRA = 0,010 pollici/piede o 250 mm/300 mm
  • SPR = 0,003 pollici/piede o 75 mm/300 mm

Forniamo madreviti con rivestimento in PTFE, uno strato lubrificante sulla vite che ne migliora la scorrevolezza senza l'uso di grasso.
back to top