Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti



Una gamma di prodotti personalizzati

Personalizzazione

La chiocciola ha un design semplice e facilmente personalizzabile. Thomson è in grado di fornire chiocciole con geometrie personalizzate. È possibile realizzare quasi qualsiasi forma. Questo permette una migliore integrazione della chiocciola nelle soluzioni OEM e di svolgere varie funzioni. Si tratta di un'alternativa all'uso di gruppi a madrevite per ridurre il costo totale dell'impianto.

Molti materiali diversi possono essere utilizzati per produrre le chiocciole:
  • Acetale - standard
  • PPS
  • PEEK
  • Torlon (poliammide-imide)
  • Ottone
  • Altri
Anche il montaggio della chiocciola sulla vite può essere personalizzato. Siamo in grado di fornire:
  • Giochi ridotti per massime prestazioni
  • Accoppiamenti ampi per ridurre al minimo i problemi di allineamento
  • Montaggi centralizzati per permettere il carico laterale

Lavorazione delle estremità in fabbrica

Cambio rapido della lavorazione standard dell'estremità
Possibilità di fabbricare componenti sulla base dei disegni forniti dai clienti

Vantaggi:
  • La soluzione unica per una lavorazione di alta qualità
  • Tempi di consegna ridotti

Vantaggi:
  • Fornitore unico
  • Lavoro di qualità eseguito da esperti della lavorazione e del raddrizzamento di viti a ricircolo di sfere

Lavorazione da progetto dei clienti

Offriamo una linea di lavorazioni standard dell'estremità, ma possiamo anche eseguire lavorazioni su richiesta sulla base di disegni forniti dai clienti. Questa immagine rappresenta un disegno delle misure che risultano normalmente necessarie per eseguire la lavorazione dell'estremità. Sono possibili anche altre configurazioni, a condizione che vengano disegnate con chiarezza.

Esempio di disegno della lavorazione dell'estremità

back to top