Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti

Il cuscinetto lineare RoundWay è un cuscinetto a ricircolo di rulli auto-allineante, adatto ad applicazioni pesanti a carico elevato. I cuscinetti lineari RoundWay sono ideali per l'uso in ambienti contaminati da polveri e detriti e su sistemi ad alberi lineari temprati.

Vantaggi prestazionali:
  • Possono essere impiegati su alberi distanziati tra loro
  • Per l'uso con superfici estremamente contaminate
  • Elevata capacità di carico
  • Il design rigido offre un'elevata precisione, ma è in grado di sopportare carichi d'urto importanti
  • Funzione di auto-allineamento

Disponibile nelle misure:
  • Pollici: 1/2” – 4,0”
  • Capacità di carico: 970 - 70.000 libbre

RoundWay® a V mostrata su un gruppo guida di supporto

Il cuscinetto a rulli lineare RoundWay è composto da quattro parti principali:
  • Una pista
  • Un gruppo rulli
  • Perno portante eccentrico
  • Blocco di montaggio

Il cuscinetto lineare a rulli ruota su una serie di rulli concavi, che si trovano su una trasmissione ad alberi lineare. La trasmissione dev'essere supportata nella parte inferiore per evitarne la deformazione sotto carichi pesanti.

I RoundWay vengono normalmente montati nella parte inferiore di una slitta. Ruotando il perno portante eccentrico è possibile regolare l'altezza del RoundWay per compensare le variazioni della superficie della parte inferiore della slitta ed eliminare l'incremento delle tolleranze tra i componenti. Il "punto" all'estremità del perno portante indica il punto "alto" dell'eccentricità.

Descrizione parti RoundWay® a S.

Capacità di carico
I cuscinetti RoundWay hanno un'elevata capacità di carico rispetto alla loro dimensione. Fino a 20 volte la capacità di carico dei tradizionali cuscinetti a boccola Linear Ball Bushing®.

Diverse capacità dinamiche dei cuscinetti

Velocità di corsa
I RoundWay possono raggiungere una velocità di 100 piedi/s (30,5 m/s).

Velocità massima del cuscinetto


RoundWay

back to top