Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti

In alcune applicazioni sono necessari i cuscinetti radenti. Si tratta sovente di applicazioni alimentari o in ambienti contaminati, o in immersione e di lavaggio. I FluoroNyliner sono boccole radenti (nessun cuscinetto a sfere all'interno), che offrono un funzionamento lineare, a basso attrito e auto-lubrificante. I FluoroNyliner possono essere impiegati con alberi di materiali morbidi, come l'acciaio inossidabile serie 316 o l'alluminio.

Sono disponibili versioni FluoroNyliner standard e per uso alimentare.

FluoroNyliner standard

I FluoroNyliner standard hanno un manicotto in alluminio con una camicia composita auto-lubrificante (TEP 950). Sono disponibili versioni auto-allineanti.

Disponibile nelle misure:
  • Pollici: 1/4" – 2,0"
  • Capacità di carico: 300 - 12.500 libbre

FluoroNyliner per uso alimentare

I FluoroNyliner per uso alimentare sono progettati per la lavorazione di alimenti, applicazioni farmaceutiche e mediche. Il manicotto resistente alla corrosione è in acciaio inossidabile 303, mentre la camicia auto-lubrificante è conforme ai requisiti della FDA e USDA. Poiché questa soluzione non usa cuscinetti a sfere, può essere utilizzata su alberi morbidi, come quelli in alluminio o in acciaio inox 316. I FluoroNyliner per uso alimentare sono quindi una scelta eccellente per le applicazioni di lavaggio.

Disponibile nelle misure:
  • Pollici: 3/8" – 1,5"
  • Capacità di carico: 500 - 7.000 libbre

Esempio di FluoroNyliner standard


Esempio di FluoroNyliner per uso alimentare

back to top