MF06K207-C20X091

MF06K207-C20X091
MF06K207-C20X091

Linear Unit, Movopart M55, Vite a sfere Drive, Sfera Guide, 0.05 mm Repeatability, Non precaricato, 514 mm Stroke, 980 mm Overall Length, Slitta standard doppia, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 1 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Can be installed in any orientation
  • Self-adjusting stainless steel cover band
  • Internal ball guides
  • Wash down protected versions available

Dimensioni

Unità di misuraValore
Ltot980 mm
Smax (corsa)514 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carriage TypeSlitta standard doppia 
DriveVite a sfere 
GuideSfera 
Opzione di protezioneStandard Protection 
Profile size (width × height)58 x 55 mm 
Screw Nut TypeNon precaricato 
Shaft ConfigurationSingle Shaft With Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight9.2 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Maximum Linear Speed1 m/s
Repeatability0.05 mm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?