D313403

D313403
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, M(F/G)06: CLAMP SHORT CASTED

Tempi di consegna:  5 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$11.44 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 5.5 Nm
  • Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 25,000 mm (0,98 in)
    B 25,500 mm (1,00 in)
    C 10,700 mm (0,42 in)
    D 41,000 mm (1,61 in)
    E 9,500 mm (0,37 in)
    F 5,300 mm (0,21 in)
    G 5,500 mm (0,22 in)
    H 10,200 mm (0,40 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Peso ISO4762-8.14
    Viti ISO4762-8.8
    Coppia di serraggio delle viti 5,50 nM

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico statico 6 Nm

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?