D313474

D313474
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, L55: FOOT PLATE KIT

Tempi di consegna:  5 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$87.70 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt
  • Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 8,500 mm (0,33 in)
    B 15,000 mm (0,59 in)
    C 100,000 mm (3,94 in)
    D 44,000 mm (1,73 in)
    E 70,000 mm (2,76 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 14,000 mm (0,55 in)
    H 44,000 mm (1,73 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Per diametro sensore M61

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?