KGF-D-6320-RH-EE - Produto obsoleto

Prodotto KGF-D-6320-RH-EE ora è un articolo obsoleto.

KGF-D-6320-RH-EE
KGF-D-6320-RH-EE

KGF-D-6320-RH-K-EE, Ball Nut Only, KGF Style, 63 mm X 20 mm, Opzionale, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 65.1 kN Load, Dynamic, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1 – 2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number KGF-D-6320-RH-EE is sold in North America. This same product is sold in Europe under part number 0215200240

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]95 mm
[D4]115 mm
[D5]14 mm
[D6]135 mm
[G]M8x1 
[L1]25 mm
[L10]10 mm
[L2]99 mm
[L7]20 mm
[L8]100 mm
[L9]10 mm
corsa per giri dell’albero20 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere7.14 mm
Diametro delle viti, nominale63 mm
Gioco, max.0.08 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
PrecaricoOpzionale 
Quantità di cuscinetti a sfere96 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoCanale 
Weight3 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo169.5 kN
Carico, dinamico65.1 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?