KGS-6320-023-RH - Prodotto sostituito

Prodotto KGS-6320-023-RH è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo KGS-6320-P5-RH-6000.

KGS-6320-023-RH
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 63 mm X 20 mm, Direzione filetto: Destra, Numero di avvii: 2


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 62.70 mm (2.469 in)
D2 57.16 mm (2.250 in)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?