0215200240

0215200240
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 63 mm X 20 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Canale, 65100 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 95.00 mm (3.740 in)
D4 115.00 mm (4.528 in)
D5 14.00 mm (0.551 in)
D6 135.00 mm (5.315 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L2 99.00 mm (3.898 in)
L7 20.00 mm (0.787 in)
L8 100.00 mm (3.937 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 10.00 mm (0.394 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 63 mm
Avanzamento 20,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000323-RL6000
Numero di avvii 2
Peso totale 3,000 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 65.100 N (14.635 lbf)
Carico, statico 170 kN (38.105 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?