Skip to content Skip to navigation
Trasmissione ad alberi in acciaio al carbonio

Trasmissione ad alberi in acciaio al carbonio

La trasmissione ad alberi in acciaio al carbonio 60 Case® è realizzata in speciale lega di acciaio di alta qualità. Nei sistemi lineari ad alberi non esistono altri produttori che abbiano definito specifiche o standard così elevati per l'acciaio grezzo utilizzato. Le proprietà chimiche dell'acciaio sono adattate per garantire una microstruttura omogenea e uniforme e una reazione adeguata al trattamento termico. Quando si usa il sistema 60 Case di Thomson si è certi di avere uniformità di materiale da un albero all'altro.

 

TROVA RAPIDAMENTE LA SOLUZIONE PER IL TUO ALBERO

PROVA LO STRUMENTO DI SELEZIONE

Panoramica

What is Carbon Steel?

Comunemente noto come acciaio non inossidabile, l'acciaio al carbonio è il materiale più utilizzato per i sistemi ad alberi nell'automazione industriale. Grazie alla facilità di tempra, garantisce prestazioni di altissimo livello con tutti i tipi di cuscinetti, soprattutto quello a sfere. Un albero con un elevato tenore di carbonio è più facile da lavorare ma è anche maggiormente soggetto a corrosione. Per assicurare la resistenza alla corrosione, Thomson offre opzioni di placcatura (cromo, ARMOLOY™ e ossido nero).

 

  Intervallo
diametro
Durezza Opzioni Materiale Lunghezza Finitura superficiale Rettilineità Opzioni di placcatura
Trasmissione ad alberi in acciaio al carbonio 3/16 - 4" (5 - 80 mm) Rockwell C 60 min Acciaio pieno

preforato (PD)

 

Preforato, cromato, estremità non placcate (PDCPPE)

Cromato, estremità
non placcate(CPPE)

Acciaio pieno altamente cementato (DC)

Acciaio al carbonio 1566

Variabile fino a 202"
8 Ra micropollici max 0,001 in/ft
 

Cromato


ARMOLOY


Ossido nero

 

  Intervallo
diametro
Durezza Opzioni Materiale Lunghezza Finitura superficiale Rettilineità Opzioni di placcatura
Trasmissione ad alberi in acciaio al carbonio 3/16 - 4" (5 - 80 mm) Rockwell C 60 min Acciaio pieno

preforato (PD)

 

Preforato, cromato, estremità non placcate (PDCPPE)

Cromato, estremità
non placcate(CPPE)

Acciaio pieno altamente cementato (DC)

Acciaio al carbonio 1566

Variabile fino a 202"
8 Ra micropollici max 0,001 in/ft
 

Cromato


ARMOLOY


Ossido nero

La tecnologia di produzione rotolo/barra consente di ottenere materiale laminato a caldo, con costi minori, garanzia di flessibilità, elevati livello di rettilineità e dimensionamento controllato prima della tempra a induzione.

La trasmissione ad alberi 60 Case di Thomson è stoccata a magazzino con fori radiali forati e filettati per ricevere una guida di supporto albero continua in acciaio al carbonio o alluminio. Il supporto continuo evita la deflessione dell'albero in presenza di carichi elevati o corse lunghe.

Il vantaggio Thomson

Da oltre 70 anni, Thomson produce trasmissioni lineari con rettifica di precisione per i suoi cuscinetti lineari Ball Bushing®.

  • Siamo uno dei pochi fornitori di componenti di movimento lineare a produrre i propri alberi.
  • Offriamo la più ampia selezione di trasmissioni ad albero lineari, non solo le dimensioni più diffuse.
  • Offriamo una soluzione completa di movimento lineare, non semplicemente un componente di un sistema lineare.
  • Offriamo la più ampia gamma presente sul mercato oggi di alberi, guide di supporto e supporti intermedi, in pollici e misure metriche.
  • Ottimizziamo costantemente i nostri processi nell'intento di garantire prestazioni ottimali dei cuscinetti e una durata estesa.
  • Effettuiamo migliaia di ore di test di laboratorio l'anno per riuscire a valutare in modo continuativo i nostri prodotti.

Per quanto tutti gli alberi possano sembrare uguali a un occhio profano, esistono significative differenze di prestazione che dipendono dagli standard adottati dal produttore e dai processi di produzione utilizzati per ottenerli. La trasmissione 60 Case di Thomson è stata sviluppata e viene migliorata continuamente alla luce del nostro obiettivo di garantire uniformità di finitura, rotondità, rettilineità, durezza e cementazione per le esigenze di un cuscinetto lineare. A differenza delle comuni trasmissioni ad alberi, le trasmissioni 60 Case di Thomson sono prodotti con i più elevati standard di qualità in impianti certificati ISO 9000:2000. Le nostre tecniche migliorano costantemente grazie a un know-how brevettato, ottenuto dedicando più di 70 anni alla progettazione. L'utilizzo di cuscinetti a sfere radiali con la trasmissione 60 Case di Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.

Articoli tecnici

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top