Skip to content Skip to navigation
Trasmissione ad alberi in acciaio

Trasmissione ad alberi in acciaio

La trasmissione ad alberi in acciaio Thomson è prodotta secondo i più elevati standard di qualità ed è cementata per l'uso nella maggior parte delle applicazioni. La nostra trasmissione ad alberi in acciaio è resistente alla corrosione e adatta ad ambienti in cui è presente umidità o in applicazioni di lavaggio. La trasmissione ad alberi in acciaio spesso è utilizzata in applicazioni che richiedono elevata precisione e capacità di carico, garantendo al contempo una maggiore durata e una manutenzione ridotta.

 

 

TROVA RAPIDAMENTE LA SOLUZIONE PER IL TUO ALBERO

PROVA LO STRUMENTO DI SELEZIONE

Panoramica

Caratteristiche principali della trasmissione ad alberi in acciaio:

  • Disponibile a magazzino nelle maggior parte delle opzioni e tipologie di materiale
  • In speciale lega di acciaio di alta qualità
  • Tempra a induzione con valori Rockwell specifici per il materiale desiderato
  • Il grado di cementazione è controllato con precisione per garantire uniformità a livello di qualità
  • Rettifica senza centri per finitura leader nel settore pari a 8 Ra max
  • Coefficiente di rotondità entro 0,000080" per classe L, S, D, M e 0,000050" per classe N
  • Rettilineità entro 0,001"/piede cumulativa alla spedizione dalla fabbrica
  • Possibilità di taglio alla lunghezza specificata
  • A magazzino con fori radiali forati e filettati per ricevere una guida di supporto albero continua
  • Trattamento per ambienti corrosivi

Articoli tecnici

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top