Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Robot non incluso.
Il primo vero settimo asse collaborativo: l'unità di trasferimento cobot (CTU) Movotrak è dotata di impostazioni di rilevamento delle collisioni per assicurare vantaggi rivoluzionari in termini di controllo e programmazione. In quanto sistema plug and play per un'implementazione rapida e semplice in svariate funzioni robotiche, la CTU Movotrak estende il raggio d'azione fino a 10 m in orizzontale e aumenta significativamente la produttività e il rendimento. Compatibile anche con i cobot di dimensioni maggiori disponibili sul mercato, la slitta del settimo asse offre opzioni di montaggio flessibili e vanta un design a doppia unità lineare per garantire la precisione del motion lineare, nonché il massimo momento e la massima rigidità.
Include: unità lineari doppie, servomotore Kollmorgen, riduttore di precisione, piastra di fissaggio della slitta per robot, piastre Freedrive, finecorsa, sistema di gestione dei cavi, centralina e software con rilevamento delle collisioni sul settimo asse. Per i robot universali, è disponibile un URCap per la programmazione diretta sulla pulsantiera dell'operatore UR.
Guarda il settimo asse in azione e discuti della tua applicazione.
Hai già un robot industriale? Fai clic qui per saperne di più sulla nostra unità di trasferimento robotica industriale.
Estendi il tuo raggio d'azione fino a 10 metri
Guarda la CTU Movotrak in azione, con il suo rivoluzionario rilevamento delle collisioni, la modalità di programmazione Freedrive e molte altre caratteristiche in grado di incrementare la produttività.
Dopo aver installato la CTU Movotrak, segui questo video per configurare le impostazioni di rilevamento delle collisioni e programmare il settimo asse.
Con una CTU Thomson Movotrak, la produttività delle applicazioni robotizzate aumenterà notevolmente grazie a un raggio d'azione esteso di 10 m, al funzionamento 24 ore su 24/7 giorni su 7 e a una qualità del lavoro più costante.
"La CTU Thomson Movotrak è una soluzione semplice per estendere l'uso del nostro robot UR5, senza una ripida curva di apprendimento. Le funzionalità FreeDrive consentono una programmazione e una configurazione delle celle più rapide".
- William M., ARM Institute
Guarda il settimo asse in azione e discuti
della tua applicazione.
Per maggiori informazioni sull'uso e il trattamento dei vostri dati personali e su come procedere per revocare il consenso, consultate la nostra informativa sulla privacy .
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].