Skip to content Skip to navigation
Unità di trasferimento robotica industriale

Robot non incluso.

Unità di trasferimento robotica industriale

Equipaggia in modo semplice e rapido le tue applicazioni robotiche con un'unità di trasferimento robotica industriale (RTU). È sufficiente integrare il nostro settimo asse con il servomotore/motore ausiliario di asse e l'azionamento preferito, utilizzando il kit adattatore di montaggio Thomson RediMount™, e utilizzare l'unità di controllo robotica per sfruttare questo strumento di produttività avanzata.

Include: unità lineari doppie, riduttore di precisione, kit adattatore per montaggio motore, piastra di fissaggio della slitta per robot, finecorsa e sistema di gestione dei cavi.

Chatta con un esperto Thomson

Guarda il settimo asse in azione e discuti della tua applicazione.

Panoramica

Con una RTU Thomson Movotrak, la produttività delle applicazioni robotizzate aumenterà notevolmente grazie a un raggio d'azione esteso di 10 m, al funzionamento 24 ore su 24/7 giorni su 7 e a una qualità del lavoro più costante.

 hr

Caratteristiche principali:

  • Architettura a doppia unità lineare per un movimento lineare preciso e la massima rigidità
  • Riduttore di precisione e azionamento a cinghia per un'elevata ripetibilità (25 micron al metro)
  • Velocità lineari fino a 5 m/s
  • Lunghezza della corsa fino a 10 m
  • Taglio a misura della lunghezza della corsa richiesta dall'applicazione
  • Finecorsa integrati per la protezione a finecorsa
  • Possibilità di utilizzo in orizzontale o in senso invertito (applicazione a caricamento dall'alto)
  • Compatibilità con robot industriali di piccole e medie dimensioni con peso complessivo inferiore a 250 libbre
  • Piastra di fissaggio con fori preventivamente praticati per il robot selezionato
  • Piedini di montaggio della base con fori preventivamente praticati per il montaggio su piano di lavoro, giunzione o pavimento
  • Sistema di gestione dei cavi per l'alimentazione del robot
  • Riduttore di precisione con flangia per montare il servomotore del marchio del tuo robot*

*L'RTU può essere dotata di un servomotore Kollmorgen. Per maggiori dettagli, contattare l'assistenza clienti Thomson.

 hr

Applicazioni:

  • Test e ispezione di parti di grandi dimensioni
  • Asservimento macchine
  • Movimentazione (bin picking, pallettizzazione e imballaggio)
  • Saldatura, brasatura, carteggiamento ed erogazione su larga scala

Marchi di robot compatibili:

  • ABB Robotics
  • Denso Robotics
  • Doosan Robotics
  • Epson
  • FANUC Robotics
  • Hanwha Robotics
  • JAKA Robotics
  • KUKA
  • Kassow Robots
  • Kawasaki Robotics
  • Nachi America
  • Omron
  • Techman Robot
  • Universal Robotics
  • Yaskawa Motoman Robotics
 hr
 hr
Chatta con un esperto Thomson

Guarda il settimo asse in azione e discuti
della tua applicazione.

back to top