7828138

7828138
7828138

Ball Spline, Outer Race Only, 4.062 in Spline Nominal Diameter, Non precaricato, 6 Active Races, Steel

Lead Time:  122 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Outer race only, No inner race (shaft)
  • Offers high speed, anti-friction linear motion under high torsional loads
  • All units available with and without keyway
  • Lash — .005 inch maximum standard play perpendicular to rotational axis
  • Efficiency — coefficient of friction .007 maximum

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D]5.6245 in
[KW] LxPxL sede chiavetta1.000 x 0.500 x 3.500 in 
[L]5.495 in
[L1]4.5 in
Diametro dei cuscinetti a sfere0.375 in
Diametro delle viti, nominale4.062 in
Diametro interno3.66 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
FlangeNon disponibile 
MaterialeSteel 
Numero di piste attive
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoCoperchio terminale 
Weight14.5 lb
WiperNon disponibile 

Prestazioni

PerformanceValore
Numero di piste attive140000 in-lbs
Numero di piste attive57000 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?