7828137

7828137
7828137

Ball Spline, Outer Race Only, 2.500 in Spline Nominal Diameter, Non precaricato, 6 Active Races, Steel

Lead Time:  122 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Outer race only, No inner race (shaft)
  • Offers high speed, anti-friction linear motion under high torsional loads
  • All units available with and without keyway
  • Lash — .005 inch maximum standard play perpendicular to rotational axis
  • Efficiency — coefficient of friction .007 maximum

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D]4.17 in
[KW] LxPxL sede chiavetta0.500 x 0.250 x 3.000 in 
[L]4.426 in
[L1]3.38 in
Diametro dei cuscinetti a sfere0.375 in
Diametro delle viti, nominale2.5 in
Diametro interno2.1 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
FlangeNon disponibile 
MaterialeSteel 
Numero di piste attive
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoCoperchio terminale 
Weight7.5 lb
WiperNon disponibile 

Prestazioni

PerformanceValore
Numero di piste attive62250 in-lbs
Numero di piste attive27000 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?