Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Aktuator anzusteuern: vom einfachen Schalter bis zum computergestützten Steuerungssystem. In diesem Abschnitt werden mehrere Methoden vorgestellt.
Dies sind:
  • SPS (speicherprogrammierbare Steuerung)
  • Synchronisierung
  • CAN-Bus
Synchronisierungsoption – was ist das?

  • Unbegrenzte Synchronisierung mit der passenden Spannung (+/- 1 V) und mechanischen Ausrichtung
  • 5 mm Hubgenauigkeit von 50 bis 1000 mm
  • Verträgt außermittige Lasten
  • Geschwindigkeit um 25 % ggü. Standardleistung reduziert
  • Eine Teilenummer für alle Einheiten im synchronisierten System
  • Betätigung über einen einfachen Schalter. Keine externe Steuerung notwendig.
Zum Seitenanfang