Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Die Produktlinie der Thomson-Linearaktuatoren bietet eine breitgefächerte Auswahl
  • Hublängen von 25 bis 1000 mm (1 bis 40 Zoll)
  • Dynamische Nenntragzahlen von 100 bis 16 kN (25 bis 3596 lbs)
  • Geschwindigkeiten von 5 bis 50 mm/s (0,2 bis 2,0 Zoll/s)
  • Verschiedene Spannungen
    • 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 90 VDC
    • 115 VAC, 230 VAC, 400 VAC
  • Einschaltdauer von mindestens 25 %
  • IP-Schutzarten:
    • IP65, IP66, IP67, IP69K
  • Erhältlich mit Überlastkupplungen, elektronischer Lasterfassung, Endschaltern, analoger und digitaler Rückmeldung, J1939 CAN-Bus, LIN-Bus.

Electrak HD

Electrak HD

Eigenschaften:
  • Hub: 100 bis 1000 mm (4–40 Zoll)
  • Dynamische Nenntragzahl: Bis zu 16 kN (3596 lbf)
  • Spannung:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • IP66, IP67, IP69K
  • Niederstromschalten
  • Erhältliche Optionen: Erweiterte „Bordelektronik“, J1939 CAN-Bus

Electrak GX DC, GX AC, LA14, LA24

Electrak GX, LA14, LA24

Eigenschaften:
  • Hub: 50 bis 600 mm (2–24 Zoll)
  • Dynamische Nenntragzahl: 1 bis 9 kN (250¬2000 lbf)
  • Spannung:
    • 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 90 VDC
    • 115 VAC, 230 VAC, 400 VAC
  • Erhältliche Optionen: Pot.-Rückführung, Endlagenschalter, Encoder, Halleffekt, Schwenkzapfenhalterungen, Verdrehschutz

Zwei der Electrak Drosselklappen-Aktuatoren

Electrak Drosselklappe (Throttle)

Eigenschaften:
  • Hub: 50 mm (2 Zoll)
  • Dynamische Nenntragzahl von 45 bis 130 N (10–30 lbf)
  • Spannung:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • IP67, IP69K
  • Erhältliche Option: J1939 CAN-Bus

Electrak 1 und 1SP

Electrak 1 und 1SP

Eigenschaften:
  • Hub: 25 bis 150 mm (1–6 Zoll)
  • Dynamische Nenntragzahl: 100 bis 300 N (25–75 lbs)
  • Spannung:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • Erhältliche Optionen: Pot.-Rückführung, Endlagenschalter

Electrak 050 im schwarzen und optional weißem Gehäuse

Electrak 050

Eigenschaften:
  • Hub: 25 bis 200 mm (1–8 Zoll)
  • Dynamische Nenntragzahl: 100 bis 500 N (30–112 lbf)
  • Spannung:
    • 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC

MaxJac

MaxJac

Eigenschaften:
  • Hub: 100 bis 300 mm (4–12 Zoll)
  • Dynamische Nenntragzahl von 500 bis 800 N (112–180 lbf)
  • Spannung:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • IP69K

DC PPA, AC PPA, Hand-PPA

Performance Pak Aktuator (PPA)

Eigenschaften:
  • Hub: 25 bis 900 mm (1–36 Zoll)
  • Dynamische Nenntragzahl: 1 bis 9 kN (250¬2000 lbf)
  • Spannung:
    • 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 90 VDC
    • 110 VAC, 220 VAC
  • Schwenkzapfen-Halterungen
  • Erhältliche Optionen: Pot.-Rückführung, einstellbare Endlagenschalter, Encoder, Halleffekt

DGB Drehaktuator

DGB Drehaktuator

Eigenschaften:
  • Bis zu 10 Nm Drehmoment
  • Verschiedene Wellenkonfigurationen
  • Spannung: 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC

M-Track ohne und mit Faltenbalg

Warner M-Track

Eigenschaften:
  • Hub: 25 bis 300 mm (1–12 Zoll)
  • Dynamische Nenntragzahl: 111 bis 734 N (25–165 lbf)
  • Spannung:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • Erhältliche Optionen: Endlagenschalter, Potentiometer, Faltenbalg.

K2 und K2X

Warner B-Track (K2)

Eigenschaften:
  • Hub: 100 bis 600 mm (4–24 Zoll)
  • Dynamische Nenntragzahl: 1,3 bis 12,4 kN (300–2800 lbf)
  • Spannung:
    • 12, 24, 36, 48, 90 VDC
    • 115, 230 VAC
  • IP54, IP69K
  • Erhältliche Optionen: Endlagenschalter, Positionsrückführung, Niederstromschalten

H-Track

Warner H-Track

Eigenschaften:
  • Elektrohydraulischer Aktuator
  • Hub: 50 bis 406 mm (2–16 Zoll)
  • Dynamische Nenntragzahl: bis zu 21,3 kN (4800 lbf)
  • Spannung:
    • 12, 24, 48 VDC
  • IP67, IP69K

Electrak PRO, 150, 100 und „Sweeper“

Abgekündigte Linearaktuatoren

  • Electrak Pro
  • Electrak 150
  • Electrak 100
  • „Sweeper“-Aktuator

S-Track

Warner S-Track

Eigenschaften:
  • Hub: 50 bis 300 mm (2–12 Zoll)
  • Dynamische Nenntragzahl: 566 bis 1760 N (125¬400 lbf)
  • Spannung:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • IP50, IP65/IP69K
  • Erhältliche Optionen: Integrierte programmierbare Steuerung für Endlagen und Positionsrückführung Aluminium- oder Kunststoffgehäuse

I-Track

Warner I-Track

Eigenschaften:
  • Inline/Koaxial-Aktuator
  • Hub: 50 bis 300 mm (2–12 Zoll)
  • Dynamische Nenntragzahl: 890 N (200 lbf)
  • Spannung:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • Arbeitsstromkupplung für frei bewegliche Stange
  • Erhältliche Optionen: Potentiometer

WhisperTrak im schwarzen und weißen Gehäuse

WhisperTrak

Eigenschaften:
  • Hub: 100 bis 400 mm (4–16 Zoll)
  • Dynamische Nenntragzahl: 2 kN (450 lbf)
  • Spannung:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • Elektronische Lasterkennung
  • Erhältliche Option: Analoge und digitale Positionsrückführung
Zum Seitenanfang