Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Einbauanweisungen

Montage

Die Art und Weise der Befestigung bzw. Montage von Kugelkeilwellen hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Der Außendurchmesser der Außenlaufbahn lässt sich in Getriebe, Ritzel, Kupplungen, Drehzapfen oder Flansche montieren, indem er in passende Adapter oder Naben eingeführt wird Die Befestigung des Adapters bzw. der Nabe an der Keilwelle kann mittels Stift und Madenschraube oder Passfeder und Stift erfolgen.

Stift oder Madenschraube

Stift oder Madenschraube eignen sich für Anwendungen mit geringem Drehmoment.

Montage mit Stift oder Madenschraube

Passfeder und Stift

Für Anwendungen mit hohen Drehmomenten empfiehlt sich eine Kombination aus Passfeder und Stift oder die Verwendung von zwei Passfedern.

Montage mit Passfeder und Stift

Zum Seitenanfang