Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Wellenstützschienen von Thomson

Wellenstützschienen von Thomson

Stützschienen dienen zur durchgehenden Unterstützung von Wellen und können horizontal oder vertikal verwendet werden. Sie sind je nach den Belastungen und Bauräumen Ihrer Anwendung in verschiedenen Ausführungen erhältlich.Diese Stützen sind standardisiert, am Lager vorrätig und vereinfachen die Wellenmontage.Wellenstützen beseitigen viele Probleme, die bei der Konstruktion und Fertigung von kundenspezifischen Wellenstützvorrichtungen auftreten können. Unbeschränkte Hublängen und flexible Montagebohrungen sind ein weiterer Grund dafür, warum Thomson-Stützschienen die richtige Lösung für jede Anwendung sind.

Überblick

Shaft Support Rail Spezifikationen:

Stützschienenausführung Zollausführung (in) Metrische Ausführung (mm)
Größen .25" – 3" 12 mm – 40 mm
Abstützungstypen Standard
Flaches Profil
Extra
Standard
Flaches Profil
Bohrungsabstand der
Abstützungen
Ohne
Standard
Ohne
T1
T2
Abstützungsmaterialien Aluminium
Kohlenstoffstahl
Duktiles Eisen
Aluminium
Kohlenstoffstahl

Wellenstützschienen – Produkt-Highlights

  • LSR-Typ in kompakter Bauform für kompakte, steife Linearantriebssysteme erhältlich
  • Extra XSR-Typ aus steifem duktilen Eisen für Systeme mit maximaler Steifigkeit erhältlich
  • Mit vorgebohrten, radialen Industrie-Standardbohrungen zur Abstimmung mit Thomson-Wellen mit vorgebohrten Gewindelöchern erhältlich (PD)
Zum Seitenanfang