Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Stahlwellen

Stahlwellen

Thomson-Stahlwellen werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und sind dank Tiefenhärtung für die meisten Einsatzbereiche geeignet. Unsere Stahlwellen sind korrosionsbeständig und eignen sich für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder für Nassanwendungen. Stahlwellen werden häufig in Anwendungen verwendet, die hohe Präzision und Tragzahlen erfordern, und sie bieten eine längere Lebensdauer bei reduziertem Wartungsaufwand.

 

 

SCHNELL ZU IHRER WELLENLÖSUNG

NUTZEN SIE DAS AUSWAHLTOOL

Überblick

Stahlwellen – Produkthighlights:

  • Lagerverfügbar in den meisten Werkstoffarten und Ausführungen
  • Gefertigt aus einer hochwertigen, speziell entwickelten Stahllegierung
  • Induktionsgehärtet auf Rockwell-Werte je nach gewünschtem Werkstoff
  • Exakt überwachte Einhärttiefe für gleichbleibend hohe Qualität
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ
  • Auf Wunsch abgelängt nach Ihren Vorgaben
  • Erhältlich ab Lager mit Gewindebohrungen zur Montage einer durchgehenden Stützschiene
  • Korrosionsbeständige Ausführungen verfügbar

Technische Artikel

  • Choisir les bons rails linéaires pour votre application

    Durch Fortschritte bei den Tragzahlen, der Lebensdauer und der Produktionsrationalisierung eröffneten ein immer breiteres Anwendungsspektrum für die nahezu reibungsfreie Linearführung. Seit der Einführung der Vierkant- oder Profilschienen-Linearführung in den 1970er-Jahren stehen Konstrukteure vor der Gretchenfrage: Rund oder Profil?

    Mehr erfahren
  • Auswahl der idealen Linearschienen für Ihre Anwendung (Englisch)

    So entscheiden Sie sich zwischen den wichtigsten Lineartechnologien und konstruieren Automatisierungssysteme mit optimaler Leistungsfähigkeit, indem Sie bei der Auswahl der Linearkomponenten konstruktive Überlegung über die Frage der Kosten stellen.

    Mehr erfahren
  • Auswahl und Nutzung von Linearlager und -führungen mit Wälzkörpern

    Nur wenn Sie für eine Anwendung das richtige Lager spezifizieren, sparen Sie Zeit und vermeiden explodierende Kosten. Die Kenntnis der Vor- und Nachteile der einzelnen Lagertypen ist Voraussetzung für die exakte Auslegung und Auswahl des passenden Lagers für Ihre Anwendung. Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die wichtigsten Arten von Linearlager und -führungen, erklärt die Auswahl für eine bestimmte Anwendung und beschreibt die Fehlerbehebung häufiger Anwendungsprobleme.

    Mehr erfahren
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang