Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Endgestütztes Linearführungssystem FluoroNyliner

Endgestütztes Linearführungssystem FluoroNyliner

Die FluoroNyliner Bushing-Lager von Thomson sind aus modernsten Polymer-Komponenten gefertigt. Die FluoroNyliner-Linearführungen sind praktisch gegen Umwelteinflüsse wie korrosive Bedingungen und magnetische Interferenzen immun.Die Verschmutzungsbeständigkeit der FluoroNyliner-Linearführungen entspricht den FDA-Spezifikationen und ermöglichen den Einsatz bei Temperaturen von -270 °C bis 270 °C.

Die endgestützte 1Vx FluoroNyliner-Linearführung ist in drei Versionen erhältlich:

1VA, einseitig endgestützt (zwei einzelne oder ein Doppellagerblock)
1VB, doppelt endgestützt (vier einzelne oder zwei Doppellagerblöcke)
1VC, doppelt endgestützt (mit Tisch, zwei Doppel- oder vier einzelne Lagerblöcke
)

Überblick

1Vx FluoroNyliner – Produkt-Highlights

  • Erhältlich in Durchmessern von 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 und 1-1/2 Zoll.
  • Endstützblöcke für 60 Case LinearRace-Welle, in leichter Aluminium- oder steifer Eisenausführung
  • Einsatz für erhöhte Stabilität oder Drehmomentfestigkeit in Linearsystemen
  • Verwendung in endgestützten Anwendungen zum Überspannen oder Überbrücken von Lücken
1VA, einzeln endgestützt

  • 2 x selbstjustierende FluoroNyliner Bushing-Lagerblöcke oder
  • 1 x selbstjustierender FluoroNyliner Bushing-Doppellagerblock
  • 1 x 60 Case LinearRace-Welle aus Edelstahl
  • 2 x Wellenendstützen
1VB, doppelt endgestützt

  • 4 x selbstjustierende FluoroNyliner Bushing-Lagerblöcke oder
  • 2 x selbstjustierende FluoroNyliner Bushing-Doppellagerblöcke
  • 2 x 60 Case LinearRace-Wellen aus Edelstahl
  • 4 x Wellenendstützen
1VC, doppelt endgestützt mit Kopfplatte

  • 4 x selbstjustierende FluoroNyliner Bushing-Lagerblöcke oder
  • 2 x selbstjustierende FluoroNyliner Bushing-Doppellagerblöcke
  • 2 x 60 Case LinearRace-Wellen aus Edelstahl
  • 4 x Wellenendstützen
  • 1 x Montagekopfplatte mit Befestigungsbohrungen für Werkstück und Kugelgewindespindel-Baugruppe
Produktfinder

Family

Shaft Diameter

Support

Shaft

Carriage

Load

NN

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

Zum Seitenanfang