Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Thomson WV- (DynaLine®) Positioniertische verwenden eine patentierte Technologie zur Spindelabstützung. Darüber hinaus erlaubt das patentierte Kunststoff-Abdeckband den Betrieb in schmutzbelasteten Umgebungen, indem es die innenliegenden Systembautele zuverlässig schützt. Die WV-Linearsysteme mit Kugelgewindetrieb unterscheiden sich von den WM-Modellen darin, dass externe Führungen benötigt werden.
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
Spezifikationen / Wellengröße | WV60 | WV80 | WV120 |
---|---|---|---|
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) | 60 x 60 (2,4 x 2,4) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) | 120 x 120 (4,7 x 4,7) |
Spindelausführung: | Kugelgewindetrieb mit Doppelmutter | Kugelgewindetrieb mit Doppelmutter | Kugelgewindetrieb mit Doppelmutter |
Max. Hublänge: mm (Zoll) | Gewindesteigung 5, 20 mm: 11.000 (433) Gewindesteigung 50 mm: 5000 (197) |
Gewindesteigung 5, 10, 20 mm: 11.000 (433) Gewindesteigung 50 mm: 5000 (197) |
Gewindesteigung 5, 10, 20 mm: 11.000 (433) Gewindesteigung 40 mm: 5000 (197) |
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) | 2,5 (98,4) | 2,5 (98,4) | 2 (78,7) |
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) |
Max. Antriebsdrehzahl: U/min | 3000 | 3000 | 3000 |
Betriebstemperatur: °C (°F) | 0 bis 80 (32 bis 176) | 0 bis 80 (32 bis 176) | 0 bis 80 (32 bis 176) |
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) | 4000 (899) | 5000 (1124) | Gewindesteigung 5, 10, 20 mm: 12.000 (2698) Gewindesteigung 40 mm: 8000 (1799) |
Max. dynamische Last (Fy): N | 0 | 0 | 0 |
Max. dynamische Last (Fz): N | 0 | 0 | 0 |
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm | 0 | 0 | 0 |
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm | 0 | 0 | 0 |
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm | 0 | 0 | 0 |
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) | 500 (112) | 700 (157) | 1000 (225) |
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) | 35 (310) | 55 (487) | 80 (708) |
Spindeldurchmesser: mm (Zoll) | 20 (0,79) | 25 (0,98) | 32 (1,3) |
Gewindesteigung: mm (Zoll) | 5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) | 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) | 5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6) |
Gewicht: kg (lb) Basiseinheit ohne Hub je 100 mm Hub jeder Schlitten |
4,72 (10,4) 0,55 (1,2) 1,42 (3,1) |
7,95 (17,5) 0,99 (2,2) 2,25 (5,0) |
18,10 (39,9) 1,94 (4,3) 4,75 (10,5) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linearantriebssysteme | 1257 KB | |
Linearantriebssysteme | 1425 KB | |
Lineareinheiten Übersicht | 1057 KB | |
Lineareinheiten Übersicht | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linearsysteme | 9163 KB | |
Linearsysteme | 9214 KB | |
Linearsysteme | 9107 KB | |
Linearantriebssysteme | 11683 KB |
POWERLine WM_WV Montage- und Wartungsanleitung | 3825 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].