Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die WM POWERLINE Antriebsachse mit Kugelgewindetrieb verwendet eine patentierte Technologie zur Spindelabstützung. Das patentierte Kunststoff-Abdeckband erlaubt zudem den Betrieb in schmutzbelasteten Umgebungen, indem es die innenliegenden Systembautele zuverlässig schützt und die Reibung somit auf ein Minimum reduziert.
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
Spezifikationen / Wellengröße | WM60D | WM60S | WM60X | WM80D | WM80S | WM120D |
---|---|---|---|---|---|---|
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) |
60 x 60 (2,4 x 2,4) |
60 x 60 (2,4 x 2,4) |
60 x 60 (2,4 x 2,4) |
80 x 80 (3,2 x 3,2) |
80 x 80 (3,2 x 3,2) |
120 x 120 (4,7 x 4,7) |
Spindelausführung | Kugelgewindetrieb m. Doppelmutter |
Kugelgewindetrieb m. Einzelmutter |
Kugelgewindetrieb m. Doppelmutter |
Kugelgewindetrieb m. Doppelmutter |
Kugelgewindetrieb m. Einzelmutter |
Kugelgewindetrieb m. Doppelmutter |
Max. Hublänge: mm (Zoll) |
Gewindesteigung 5, 20 mm: 11.000 (433) Gewindesteigung 50 mm: 5000 (197) |
5000 (197) | 10340 (407) | Gewindesteigung 5, 10, 20 mm: 11.000 (433) Gewindesteigung 50 mm: 5000 (197) |
5000 (197) | Gewindesteigung 5, 10, 20 mm: 11.000 (433) Gewindesteigung 50 mm: 5000 (197) |
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) |
2,5 (98,4) | 2,5 (98,4) | 0,25 (9,8) | 2,5 (98,4) | 2,5 (98,4) | 2 (78,7) |
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) |
20 (787) | 10 (394) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) | 0,01 (0,0004) | 0,02 (0,0008) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) | 0,02 (0,0008) | 0,01 (0,0004) |
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) |
3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) |
Betriebstemp: °C | 0 bis 80 | 0 bis 80 | 0 bis 80 | 0 bis 80 | 0 bis 80 | 0 bis 80 |
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) |
4000 (899) | 2800 (630) | 4000 (899) | 5000 (1124) | 3500 (787) | Gewindesteigung 5, 10, 20 mm: 12.000 (2698) Gewindesteigung 40 mm: 8000 (1799) |
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) |
2000 | 1400 (315) | 2000 | 3000 (674) | 2100 (472) | 6000 (1349) |
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) |
2000 | 1400 (315) | 2000 | 3000 (674) | 2100 (472) | 6000 (1349) |
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) |
100 (885) | 50 (443) | 100 (885) | 350 (3098) | 150 (1328) | 500 (4425) |
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in) |
200 (1770) | 100 (885) | 200 (1770) | 300 (2655) | 180 (1593) | 600 (5311) |
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in) |
200 (1770) | 100 (885) | 200 (1770) | 300 (2655) | 180 (1593) | 600 (5311) |
Max. Antriebswellen- kraft (Frd): N (lbf) |
500 (112,4) | 500 (112,4) | 500 (112,4) | 700 (157,4) | 700 (157,4) | 1000 (224,8) |
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) |
35 (310) | 35 (310) | 35 (310) | 55 (487) | 55 (487) | 80 (708) |
Spindeldurchmesser: mm (Zoll) | 20 (0,8) | 20 (0,8) | 20 (0,8) | 25 (1,0) | 25 (1,0) | 32 (1,3) |
Gewindesteigung: mm (Zoll) | 5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) |
5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) |
5 (0,2) | 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) |
5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) |
5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6) |
Gewicht: kg (lb) Basiseinheit ohne Hub je 100 mm Hub jeder Schlitten |
6,16 (13,6) 0,65 (1,4) 1,99 (4,4) |
3,80 (8,4) 0,65 (1,4) 1,00 (2,2) |
10,33 (22,8) 0,65 (1,4) 1,99 (4,4) |
11,57 (25,5) 1,08 (2,4) 4,26 (9,4) |
7,0 (15,4) 1,1 (2,4) 1,6 (3,5) |
25,91 (57,1) 1,93 (4,3) 9,25 (20,4) |
The WM family has a unique feature of an internal movable ball screw support, which allows for long lengths and high speeds. The WM Units are ideal where stiffness, rigidity, and/or precision may be required - such as machine tool automation or test and measure. Thomson can provide units up to 11 meters in length...
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].