Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Steuerungen für den Betrieb einer einzelnen Hubsäule oder den synchronen Betrieb von zwei Hubsläulen mit Gebern lieferbar
Kleine und leichtgewichtige Steuerung zur Bedienung über ein Handgerät (separat zu bestellen)
Eingebaute elektronische Endlagenschalter (ELS) stoppen die Hubsäule automatisch am Ende des Hubs oder im Falle einer Blockierung in Hubmittellage.
Für die Steuerung ist keine Verdrahtung erforderlich. Alle Verbindungen erfolgen über Stecker.
Leistungsdaten
Parameter
DCG-154
DCG-254
Eingangsspannung: VAC
1 x 115 ± 6%
1 x 230 ± 6%
1 x 115 ± 6%
1 x 230 ± 6%
Eingangsfrequenz: Hz
50/60
50/60
50/60
50/60
Ausgangsspannung: VDC
24
24
24
24
Max. Ausgangsstrom: A
4,8
4,8
2 x 4,8
2 x 4,8
Betriebstemperaturgrenzen: °C
+5 bis +45
+5 bis +45
+5 bis +45
+5 bis +45
Max. Einschaltdauer
bei @ 25 °C*: 25%
10
10
10
10
Maximale Betriebszeit: s
90
90
90
90
Gewicht der
Steuerung: kg
0.6
0.6
1.9
1.9
Schutzart
Doppelt isoliert
Doppelt isoliert
Doppelt isoliert
Doppelt isoliert
Elektronische
Begrenzungsschalter
Ja
Ja
Ja**
Ja**
Zertifikate
CE
CE
CE
CE
Teilenummer
DCG24-1U-0154
DCG24-1U-0154
DCG24-2U-0254
DCG24-2U-0254
* Die Steuerung schaltet sich bei Überschreitung des Einschaltdauer ab und wird nach dem Abkühlen automatisch zurückgesetzt.
** Die Steuerung DCG-254 überwacht die Geberimpulse und nicht die Motorströme. Wenn die Impulse zu langsam oder gar nicht ankommen, stoppt die Steuerung die Bewegung der Hubsäule.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].