Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
DMD / DMA Hubsäulen

DMD / DMA Hubsäule

Die selbsttragenden und höhenverstellbaren DMD- und DMA-Hubsäulen eignen sich für eine Vielzahl von Industrieanwendungen wie Arbeitstische, Förderbänder, Be-/Entladevorrichtungen usw. 

Die Höheneinstellung ist besonders in Arbeitsumgebungen mit spezifischen ergonomischen Anforderungen für eine große Anzahl von Bedienerpositionen von Nutzen.

Diese stabilen und robusten Säulen bieten ein hohes Lastmoment und verfügen über einen selbsttragenden Rahmen aus extrudiertem und eloxiertem Aluminium. Das Design umfasst Electrak-Aktuatoren von Thomson in ACME- und Kugelspindelausführung.

Der Mittel- und Endlagenschutz umfasst eine Überlastkupplung und ein Rillendesign mit T-Nuten entlang des gesamten Säulenprofils.

Überblick

DMD/DMA – Leistungsdaten

Leistungsdaten DMD (VDC) DMA (VAC)
Spindeltyp ACME Kugel ACME Kugel
Eingangsspannungsoptionen 12, 24, 36 115 einphasig (60 Hz)
230 einphasig (50/60 Hz)
400 dreiphasig (50 Hz)
Max. Hublänge: mm (in) 600 (24.0) 600 (24.0)
Max. dynamische Tragzahl:
N (lbs)
2250 (500) 6800 (1500) 2250 (500) 6800 (1500)
Max. statische Last: N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050) 11350 (2550) 18000 (4050)
Max. Leerlaufgeschwindigkeit: mm/s (in/s) 54 (2.12) 61 (2.4) 48 (1.89) 61 (2.4)
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) 32 (1.26) 37 (1.46) 38 (1.5) 37 (1.46)
Max. Lastmoment:
Nm (lbf-in)
565 (5000) 710 (6300) 565 (5000) 710 (6300)
Einschaltdauer bei Volllast
und 25 ºC (77 ºF)
25 % 25 % (max. Einschaltzeit 45 s)
Betriebstemperatur: ºC (ºF) -25 bis +65 (-15 bis +150) -25 bis +65 (-15 bis +150)
Schutzart IP65 IP45
Kabellänge: mm (in) 2000 (78.7) 2000 (78.7)
Kompatible Steuerungen Modellabhängig
Verwenden Sie den Produktkonfigurator zur Wahl des richtigen Modells

DMD/DMA – Merkmale und Optionen

  • Säule aus extrudiertem und eloxiertem Aluminium
  • Intern begrenzt
  • Haltebremse bei Modellen mit Kugelspindel
  • Selbsthemmende Spindel bei ACME-Modellen
  • Überlastkupplung für Mittel-/Endlagenschutz
  • Motorschutz durch automatisch rückstellenden Thermoschalter
  • Sicherheitsmutter bei allen Modellen mit Kugelspindel
  • T-Nuten entlang des gesamten Profils
  • CE-Zertifizierung
  • Optionales Linearpotentiometer
Produktfinder

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

Zum Seitenanfang