Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Extrasteif, Vorgebohrt, Klasse XL, Sphäroguss m. Epoxid-Pulverbeschichtung, Stahlwelle, Abgelängt, 208 in Lang, Zur Verwendung mit 3 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager
Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
Die Thomson-Wellenabstützung mit der höchsten Biegesteifigkeit.
60 Case-Welle Klasse XL enthalten
Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.
Schrauben Sie die Baugruppe von oben durch den Abstützflansch an die Maschine.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].