XPBO48OPN

XPBO48OPN
XR - Extrasteife Linearlager

XR, Ball Bushing-Lagerblock, extrasteif, 3.000 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2474.11 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 21.285,20 mm (838,000 in)
A2 1.397,00 mm (55,000 in)
B 18.415,00 mm (725,000 in)
B1 10.490,20 mm (413,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E1 177,80 mm (7,000 in)
E2 149.225,00 mm (5.875,000 in)
H 889,00 mm (35,000 in)
H1 149.225,00 mm (5.875,000 in)
N 1.676,40 mm (66,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse XL
Gewicht 24,948 kg / 55 lbs
Nenndurchmesser 76,200 mm / 3 in
Länge 184,150 mm / 7,25 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 44.482,216 N / 10000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?