XSRA-48-TU

XSRA-48-TU
XSRA-48-TU

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Extrasteif, Rohrstahl, Vorgebohrt, Klasse XL, Sphäroguss m. Epoxid-Pulverbeschichtung, Stahlwelle, Abgelängt, 184 in Lang, Zur Verwendung mit 3 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  Contact Factory  

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Die Thomson-Wellenabstützung mit der höchsten Biegesteifigkeit.
  • 60 Case-Welle Klasse XL enthalten
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.
  • Schrauben Sie die Baugruppe von oben durch den Abstützflansch an die Maschine.
  • Nur mit XR-Linearkugellagern zu verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser3 in
[A]6 in
[A]1.25 in
[E1]4.25 in
[F]1 1/4 x 3/4 DP 
[F1]1.3125 in
[H]4 in
[H] Toleranz+0.000/-0.001 in 
[N]11/16 in 
Empfohlene Schraube5/8 in 
Länge184 in 
Maß [X]6 in
Maß [X]2 in