XR32OPN-DP

XR32OPN-DP
XR32OPN-DP

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Extrasteif, 2 in, Offen, Nicht-selbstausrichtend, Einstellbar, Trockenpackung; Zur Verwendung mit 2 in Durchmesser Klasse XL Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Thomson bietet das weltweit größte Produktsortiment an Kugelbuchsen-Linearlagern in metrischen Größen und Zollmaßen. Wählen Sie aus über neuen verschiedenen Produktreihen von Linearlagern und Zubehör, die sämtlich höchste Qualität bieten und vom Erfinder dieser Technologie kommen. Ideal zum Ausgleich torsionaler Ausrichtungsfehler, sodass die Belastung der Lagerkomponenten nur wenig zunimmt.
  • Die extrasteife XR-Kugelbuchse bietet maximale Tragzahlen bei minimaler Verformung.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse XL.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser2 in
[Alpha] Winkel54 °
[C] Länge entlang Achse3.970 / 4.000 in 
[D] Recommended Housing Bore3.0000 in 
[D], Nominal3.0 in
[E]1 in
[F] Haltebohrung1.27 in
[G]0.31 in
[H]3.36 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht1.3 lb
MaterialStahl, Kunststoff 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
Trockenpackung, Linear Lube, Dauerschmierung, OptionTrockenpackung 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse XL 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic4500 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?