XPBO32OPN

XPBO32OPN
XR - Extrasteife Linearlager

XR, Ball Bushing-Lagerblock, extrasteif, 2.000 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1842.92 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 152,40 mm (6,000 in)
A2 9.525,00 mm (375,000 in)
B 12.395,20 mm (488,000 in)
B1 6.680,20 mm (263,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 127,00 mm (5,000 in)
E2 9.525,00 mm (375,000 in)
H 60.325,00 mm (2.375,000 in)
H1 98.425,00 mm (3.875,000 in)
N 1.346,20 mm (53,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse XL
Gewicht 8,165 kg / 18 lbs
Nenndurchmesser 50,800 mm / 2 in
Länge 123,952 mm / 4,88 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 20.016,997 N / 4500 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?