XSRA-32-TU

XSRA-32-TU
XSRA-32-TU

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Extrasteif, Rohrstahl, Vorgebohrt, Klasse XL, Sphäroguss m. Epoxid-Pulverbeschichtung, Stahlwelle, Abgelängt, 184 in Lang, Zur Verwendung mit 2 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  Contact Factory  

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Die Thomson-Wellenabstützung mit der höchsten Biegesteifigkeit.
  • 60 Case-Welle Klasse XL enthalten
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.
  • Schrauben Sie die Baugruppe von oben durch den Abstützflansch an die Maschine.
  • Nur mit XR-Linearkugellagern zu verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser2 in
[A]4.5 in
[A]0.875 in
[E1]3.125 in
[F]1 x 5/8 DP 
[F1]1 in
[H]2.75 in
[H] Toleranz+0.000/-0.001 in 
[N]9/16 in 
Empfohlene Schraube1/2 in 
Länge184 in 
Maß [X]4 in
Maß [X]2 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht22.5 lb/ft
KlasseKlasse XL 
MaterialSphäroguss m. Epoxid-Pulverbeschichtung, Stahlwelle 
Material, ShaftStahl 
Material, SupportSphäroguss m. Epoxid-Pulverbeschichtung 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Option Rohrstahl (TU)Rohrstahl 
Support StyleExtrasteif 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?