WM64 - Abgekündigtes Produkt

Produkt WM64 wurde abgekündigt.

WM64
WM64

Wellenbock, Abschnittsweise Abstützung, Waymount, Zur Verwendung mit 4 in Durchmesser, Welle, Veraltet


  • Zur Verwendung mit RoundWay-Lagern Zwei oder mehr dieser Wellenböcke können zur abschnittsweisen Unterstützung und Justierung entlang der Welle verwendet werden. Anders als Wellenstützschienen erlauben Waymount-Wellenböcke keine Durchführung offener Ball Bushing-Lager. Wenn eine Durchführung über Waymount-Stützen erforderlich ist, sollten RoundWay-Lager verwendet werden.
  • Grundgestell-Schraube [F] kundenseitig beizustellen
  • Schraube [G] und Unterlegscheibe zur Wellenbefestigung im Waymount-Wellenbock enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser4 in
[A]3 in
[B]4.25 in
[C]1 in
[E]3.13 in
[F]0.78 in
[G]3/4-16 bolt and washer 
[H]5.44 in
[J] Gesamt-Verstellbereich1/8 in
[K] Gesamt-Verstellbereich1/8 in
[L]6.5 in
[M]2.75 in
[N]2 in
[P]2 in
[W]8.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht21.2 lb
Support StyleWaymount 
UPC-Nummer662486103318 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?