RW64V

RW64V
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 4.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$14419.23 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 1.651,00 mm (65,000 in)
B 76,20 mm (3,000 in)
C 37.795,20 mm (1.488,000 in)
d 101,60 mm (4,000 in)
E1 381,00 mm (15,000 in)
E2 127,00 mm (5,000 in)
F 48.895,00 mm (1.925,000 in)
F1 381,00 mm (15,000 in)
G 1.905,00 mm (75,000 in)
K 2.057,40 mm (81,000 in)
L 21.920,20 mm (863,000 in)
M 127,00 mm (5,000 in)
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
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Gewicht 87,543 kg / 193 lbs
Nenndurchmesser 101,600 mm / 4 in
Länge 377,952 mm / 14,88 in
Höhe 219,202 mm / 8,63 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 311.375,513 N / 70000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?