RW64S

RW64S
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 4.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$10046.06 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 1.651,00 mm (65,000 in)
B 76,20 mm (3,000 in)
C 431,80 mm (17,000 in)
d 101,60 mm (4,000 in)
E1 1.397,00 mm (55,000 in)
E2 228,60 mm (9,000 in)
F 19.685,00 mm (775,000 in)
F1 381,00 mm (15,000 in)
G 127,00 mm (5,000 in)
K 2.057,40 mm (81,000 in)
L 14.935,20 mm (588,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Gewicht 47,627 kg / 105 lbs
Nenndurchmesser 101,600 mm / 4 in
Länge 431,800 mm / 17 in
Höhe 165,100 mm / 6,5 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 213.514,638 N / 48000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?