SSETWNAM16

SSETWNAM16
SSETWNAM16

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 16 mm, Geschlossen, Tandem, Selbstausrichtend, Einstellbar; Zur Verwendung mit 16 mm Durchmesser Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
323,18 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse MM.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser16 mm
[A]53 mm
[A]26.5 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[B]84 mm
[E1]40 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]64 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G2] SchmierzugangM6 x 1 
[H]22 mm
[H] Toleranz± 0.020 mm 
[H1]42 mm
[N]5.30 mm