SBM16

SBM16
Wellenbock, metrisch

Wellenbock, Zoll, 16 mm Durchmesser

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$52.95 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 50.0000
[A1] 25.0000
[A2] 25.0000
[B] 16.0000
[dia] 16.0000
[E] 40.0000
[H] 25.0000
[H1] 42.0000
[H2] 6.5000
[N] 5.5000

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Werkstoff, Abstützung Temperguss
Ge­wicht 0,110

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?