1NAM16PM0L300

1NAM16PM0L300
1NAM16PM0L300

Linearführung, 1NA, Round Shaft, End supported, Low Support, ASB, 1 Twin Pillow block, 16 mm, One Guide Shaft, 800 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Eine endgestützte Wellenbaugruppe (metrisch), bestehend aus:
  • Ein geschlossener Tandem-Lagerblock
  • Zwei ASBM-Wellenabstützungen
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser16 mm
[H]47 mm
[H1]25 mm
[L]300 mm
[L1]84 mm
[L2]24 mm
[L3]53 mm
[L4]43 mm
[L5]38 mm
Smax (Hub)168 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.2 kg
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Low Support 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic800 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?