RS64

RS64
RS64

Linearlager, Dichtung, RoundWay, 4 in; Zur Verwendung mit 4 in Nenndurchmesser, RoundWay-Schlitten

Lead Time:  5 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • For use with Thomson RoundWay® Roller Bearings.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser4 in
[A]3.38 in
[B]17 in
[H1]8.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht2.1 lb
MaterialKunststoff, Gummi 
UPC-Nummer662486264354 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?