LSRA20-XSL
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Flachbauend, Vorgebohrt, Klasse L, Stahl
Lead Time:
Contact Factory
- Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
- Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
- Flache Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
- 60 Case-Welle, Klasse L enthalten
- Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.
- Von oben anschraubbar
- Besteht aus xxx
- LSRAs verwenden keine vorgebohrten PD-Standard-Wellen. Die Wellen erfordern ein anderes Lochbild und eine andere Konfiguration.
- Nur mit Super Smart Linearkugellagern zu verwenden.