LSRA20

LSRA20
LSRA20

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Flachbauend, Vorgebohrt, Klasse L, Stahl, Abgelängt, 202 in Lang, Zur Verwendung mit 1.25 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  Contact Factory  

  • Consists of black oxide steel rail and high carbon steel LinearRace shafting (HRC 60 min.).
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Flache Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
  • 60 Case-Welle, Klasse L enthalten
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.
  • Von oben anschraubbar
  • Besteht aus einer schwarz-oxidierten Stahlschiene und einer LinearRace-Welle aus Einsatzstahl (min. HRC 60).
  • LSRAs verwenden keine vorgebohrten PD-Standard-Wellen. Die Wellen erfordern ein anderes Lochbild und eine andere Konfiguration.
  • Nur mit Super Smart Linearkugellagern zu verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.25 in
[A]0.78 in
[A]0.39 in
[A]0.56 in
[H]1.187 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[H1]0.63 in
[N]0.328 thru, 0.500 Dia C-Bore x 0.520 Deep 
Empfohlene Schraube5/16 
Länge202 in 
Maß [X]3 in
Maß [X]2 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht5.86 lb/ft
KlasseKlasse L 
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleFlachbauend 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?