LSRA10

LSRA10
LSRA10

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Flachbauend, Vorgebohrt, Klasse L, Stahl, Abgelängt, 202 in Lang, Zur Verwendung mit 0.625 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  Contact Factory  

  • Consists of black oxide steel rail and high carbon steel LinearRace shafting (HRC 60 min.).
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Flache Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
  • 60 Case-Welle, Klasse L enthalten
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.
  • Von oben anschraubbar
  • Besteht aus einer schwarz-oxidierten Stahlschiene und einer LinearRace-Welle aus Einsatzstahl (min. HRC 60).
  • LSRAs verwenden keine vorgebohrten PD-Standard-Wellen. Die Wellen erfordern ein anderes Lochbild und eine andere Konfiguration.
  • Nur mit Super Smart Linearkugellagern zu verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.625 in
[A]0.45 in
[A]0.225 in
[A]0.31 in
[H]0.687 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[H1]0.41 in
[N]0.141 thru, 0.228 Dia C-Bore x 0.350 Deep 
Empfohlene Schraube#5 
Länge202 in 
Maß [X]2 in
Maß [X]1 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.57 lb/ft
KlasseKlasse L 
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleFlachbauend 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?