SSU10OPN

SSU10OPN
Super Smart-Linearkugellager, Zoll

SSU, Ball Bushing-Linearlager, 0.625 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Keine Abstreifer

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$63.44 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • Eine Universelle Selbstausrichtung, die Fluchtungsfehler der Gehäusebohrungen und eine Durchbiegung der 60 Case* LinearRace*-Welle ausgleicht: optimiert die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichert eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge der Laufbahnplatte.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
a 60,00 ° (60,000 °)
C 381,00 mm (15,000 in)
C1 28.575,00 mm (1.125,000 in)
C2 1.397,00 mm (55,000 in)
d 15.875,00 mm (625,000 in)
D 28.575,00 mm (1.125,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Anzahl Kugelumlaufbahnen 8
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,041 kg / 0,09 lbs
Nenndurchmesser 15,875 mm / 0,625 in
Außendurchmesser 28,575 mm / 1,125 in
Länge 38,100 mm / 1,5 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 2.757,897 N / 620 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?